Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Argentina

Argentina

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Redes Terrestres

Cables para Alta Tensión - Importante hito de Prysmian Argentina

Redes Terrestres

Con la fabricación y homologación del primer cable para 245 kV con aislación en XLPE, la fábrica "La Rosa" de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina se constituyó en un Centro de Excelencia y única fábrica en Sudamérica en condiciones de suministrar este tipo de materiales.
En el año 1999 se produjo el primer hito para acceder a este nivel de tensión con la inauguración de una línea de extrusión con cabeza triple, ambiente controlado, reticulado bajo presión de Nitrógeno y control total de la línea mediante un sistema computarizado, entre otros avances tecnológicos indispensables para estos niveles de tensión. A fines del año 2002 se decidió saltar un escalón, pasando de la fabricación de cables para 150 kV a los de 245 kV, con el fin de satisfacer los requerimientos de las concesionarias locales y acometer los mercados de exportación. En primer desafío consistió en superar la homologación interna establecida por el Grupo Prysmian, mucho más exigente que la requerida por la norma IEC 62067, bajo la cual se elaboran estos materiales; ello se debe a que cuanto mayor es el nivel de tensión más elevados son los gradientes sobre el conductor, lo que obliga a extremar las prevenciones para evitar contaminaciones externas durante el proceso de aislación. Tanto los ensayos de tipo como la homologación interna se realizaron en Prysmian Brasil bajo la supervisión de un organismo independiente.
Otras actividades destacadas que se requirieron para esta elaboración incluyeron el desarrollo de materiales semiconductores específicos para trabajar con estos gradientes, la capacitación del personal técnico en Prysmian Francia con el fin de incorporar la última tecnología empleada en el Grupo y la adaptación de equipamientos especiales para el movimiento terrestre y marítimo de bobinas de gran porte. El corolario de estos esfuerzos fue el primer suministro de 3700 metros de cables de 500 mm² de 245 kV correspondientes a la línea Angelim - Tacaimbó, perteneciente a la Cia. Hidroeléctrica de San Francisco (una distribuidora de energía de Brasil). El contrato comprendió, además del cable, los accesorios, electroductos corrugados de alta densidad, las puestas a tierra, así como los ensayos, obras civiles y de instalación electromecánica; de esta forma Prysmian Energía Cables & Sistemas de Argentina permanece a la vanguardia en la tecnología de Alta Tensión.

Para mayores informaciones acceda a la sección de este Sitio Web destinada a nuestros productos para Transmisión de Energía.


Cable extruído para Alta Tensión

CONDUCTOR
Metal: Alambres de cobre electrolítico de máxima pureza o aluminio grado eléctrico.
Forma: constituidos por cuerdas redondas compactas de cobre o
aluminio, mediante un método especial que permite obtener superficies más lisas y diámetros de cuerdas menores que los de las cuerdas normales de igual sección.
Flexibilidad: Clase 2; según IRAM NM-280 e IEC 60228
Opcionalmente, las cuerdas pueden ser obturadas mediante el agregado de elementos que eviten la propagación longitudinal del agua y retarda el desarrollo y la propagación de “Water Trees”.
 
SEMICONDUCTORA INTERNA
Capa semiconductora extruída.
 
AISLAMIENTO
Capa homogénea de Polietileno reticulado (XLPE) extruído en
triple extrusión simultánea.
El aislamiento de los cables RETENAX está constituido por polietileno químicamente reticulado. El proceso de reticulación se realiza en un medio inerte no saturado de vapor, conocido como “Dry Curing”.


Empalmes y Terminales para Alta Tensión


Supervisión tendido de Cables


Ejecución de empalmes y Terminales


Mediciones