Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Argentina

Argentina

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Redes de Baja Tensión Subterraneos

Redes de Baja Tensión Subterraneos

Sistemas de Baja Tensión

Cables de Baja Tensión para distribución subterránea


 



Cables RETENAX

Cables Retenax Valio ™

Cables Retenax Valio Antillama™

Cables Retenax Utilities de Baja Tensión 

Cables Retenax Preensamblados 

Cables Retenax Enlace

Cables Retenax Antihurto 

 


Cables Sintenax Valio™

La última versión de los tradicionales cables de potencia para Baja Tensión


La nueva línea Sintenax Valio agrega, a los tradicionales atributos de los cables Sintenax, mayor flexibilidad, una nueva tecnología de identificación de la sección y la ampliación de gama con cables multiplares que incluyen el conductor de protección (Verde / Amarillo). Estas modificaciones los convierten en los cables más seguros y fáciles de instalar del mercado.

Flexibilidad 
En forma paralela a la evolución de las técnicas de construcción, también fueron evolucionando las modalidades de tendido de los cables, pasando de la instalación subterránea a un creciente número de casos en donde los cables van aplicados en bandejas o presentan recorridos difíciles. 
La flexibilidad de un cable se obtiene por una conjunción de factores, como ser el tipo de cuerda utilizado para el conductor, el diseño del cable y el tipo de materiales de aislamiento, relleno y cubierta. 
Con la línea Viper, PRYSMIAN introdujo por primera vez los cables de potencia flexibles, ello constituyó un gran avance respecto de los tradicionales y hubo una evidente mejora en la seguridad, por cuanto en un gran número de casos se dejó de utilizar los cables tipo taller en instalaciones fijas (prohibidos por el Reglamento de instalaciones en Inmuebles de la AEA). 
Con la línea Valio se extiende la gama de cables flexibles que ahora alcanza hasta los 240 mm² en cables unipolares y hasta los 35 mm² inclusive en los multipolares, que cubren la gran mayoría de las instalaciones en bandejas. 

Cables Sintenax protección Catódica  

Cables Sintenax Valio Riego 



Afumex 1000

Cables Afumex

El cable que cuida a su familia

Además de los daños asociados con el fuego, la emisión de gases tóxicos y humos corrosivos es una de las principales causas de muerte y de daños a las propiedades, debido a que las emisiones tóxicas alcanzan rápidamente valores mortales, y cubren grandes distancias en poco tiempo. Debido a estos factores, el concepto de seguridad para los cables eléctricos ha evolucionado desde la simple limitación de la propagación, a la limitación de las emisiones. Este Nuevo concepto de seguridad permite una mayor cobertura de todos los riesgos asociados con el fuego. Prysmian Cables & Sistemas ha desarrollado una respuesta efectiva a los nuevos conceptos de seguridad: Afumex. Estos nuevos cables de Prysmian permitieron una respuesta tecnológica y ecológica a los problemas de las emisiones.


Empalmes y terminales


Guantes dielectricos