Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Argentina

Argentina

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Transmisión AT Cables Subterraneos

Transmisión  AT  Cables Subterraneos

Accesorios AT

Accesorios para cables de Alta Tensión  
Completa gama de accesorios para cables de Alta Tensión hasta 525 kV

Empalmes premoldeados  
Empalmes premoldeados de EPR en una pieza, desde 72,5 kV hasta 525 kV

Terminales de porcelana para exterior 
disponibles desde 72,5 kV hasta 525 kV

Empalmes Click-Fit 
disponibles desde 72,5 kV hasta 525 kV

Terminales poliméricos para exterior 
disponibles desde 72,5 kV hasta 420 kV

Terminales para transformador sumergidos en aceite 
disponibles desde 72,5 kV hasta 525 kV

Empalmes de transición 
disponibles desde 72,5 kV hasta 420 kV


Cables Rx. At

Cable extruído para Alta Tensión

CONDUCTOR
Metal: Alambres de cobre electrolítico de máxima pureza o aluminio grado eléctrico.
Forma: constituidos por cuerdas redondas compactas de cobre o
aluminio, mediante un método especial que permite obtener superficies más lisas y diámetros de cuerdas menores que los de
las cuerdas normales de igual sección.
Flexibilidad: Clase 2; según IRAM NM-280 e IEC 60228
Opcionalmente, las cuerdas pueden ser obturadas mediante el
agregado de elementos que eviten la propagación longitudinal
del agua y retarda el desarrollo y la propagación de “Water
Trees”.

SEMICONDUCTORA INTERNA
Capa semiconductora extruída.
 
AISLAMIENTO
Capa homogénea de Polietileno reticulado (XLPE) extruído en
triple extrusión simultánea.
El aislamiento de los cables RETENAX está constituido por polietileno químicamente reticulado. El proceso de reticulación se realiza en un medio inerte no saturado de vapor, conocido como “Dry
Curing”