Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Argentina

Argentina

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Elementos de conexión

Elementos de conexión

Elementos de Suspensión

El ensamblado con grampas de suspensión reforzadas con cubierta de neoprene inerte, especialmente diseñadas para cables OPGW. Incluyen grampas de tierra para la conexión a las torres.


Elementos de Tensión

Elementos preformados de tensión diseñados especialmente para cables OPGW. Incluyen grampas de tierra para la conesión a las torres. Cuando la distancia entre dos torres de anclado supera la longitud máxima de las bobinas de OPGW, hay elementos especiales de tensión para la instalación en torres de suspensión, lo que permite incluir un empalme de cables.


Grampas Downlead

Las grampas downlead se utilizan para fijar el cable a las torres en los encuentros con las cajas de empalmes


Amortiguadores

Los amortiguadores se emplean para absorver las vibraciones de los cables. El número de amortiguadores se determina por las condiciones ambientales, la distancia entre torres, el tipo de cable OPGW y los parámetros de la instalación. Bajo requerimiento, Prysmian puede efectuar estudios personalizado de vibraciones