Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Argentina

Argentina

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Sistemas OPGW

Sistemas OPGW

Los clientes que eligen el sistema OPGW de Prysmian OPGW pueden estar seguros que su decisión constituirá una experiencia exitosa durante la instalación y operación. Las principales ventajas de los OPGW de Prysmian OPGW son las siguientes:

Alta confiabilidad y demostrada experiencia
Alta confiabilidad confirmada por cerca de 110,000 km de cables instalados, con sistemas en operación desde 1983 en más de 70 países en los cinco continentes.

 

Suministro de sistemas completos 
 
Fáciles de instalar, los OPGW de Prysmian incluyen todos los componentes requeridos por el sistema de punta a punta: 
• Cables y terminales OPGW 
• Cajas de empalme, marcos para distribución óptica y accesorios de conexión 
• Componentes para asegurar el cable a las torres de alta tensión 
• Servicios de ingeniería e instalación, con proyectos llave en mano 
• Bobinas con largos de hasta 10.000 m. 

Centros de Fabricación 
 
Los cables OPGW-PRYSMIAN se fabrican en los Centros Productivos de Excelencia OPGW en Vilanova i la Geltrú (España), Sorocaba (Brasil) y Wuxi (China). Con estas tres fábricas Prysmian puede suministrar cables a cualquier parte del mundo, con alta flexibildiad y en cantidades sincronizadas con las necesidades de los proyectos.

 

Tecnología de Tubo de Aluminio 
 
La tecnología de tubos extruídos de aluminio empleada por Prysmian en la elaboracion de los OPGW (Armour Optical Ground Wire) ha demostrado su elevada calidad y confiabilidad, con instalaciones plenamente satisfactorias en operación por más de 20 años. Adicionalmente, los desarrollos en curso de nuevos materiales y la experiencia ganada aseguran el desarrollo continuo de nuestros productos.