Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Argentina

Argentina

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Cables xDSL

Cables xDSL

Cables para uso interior en aplicaciones xDSL.

Un completo portafolio de soluciones para uso enterrado, aéreo y en oficinas centrales. 
La más amplia gama de opciones de capacidad, desde 10 a 2400 pares. 
Diseñados para cumplir con las principales normativas internacionales. 
Soluciones Garantizadas de un vendedor de categoría mundial.


Subterráneo - Armado 1

Conductor: cobre rojo de 0.4 a 0.9 mm 
Aislación: PE sólido, PE celular foam-skin 
Cableado: Pares o cuadretes undades y sub-unidades 
Capacidad: 10 a 2400 pares 
Penetración de agua: compuesto taponante 
(si se especifica) 
Barrera contra la humedad: cinta de aluminio polilaminada 
Cubierta: PE 
Armadura: cintas de acero helicoidales 
Cubierta externa: PE, PVC


Subterráneo - Armado 2

Conductor: cobre rojo de 0.4 a 0.9 mm 
Aislación: PE sólido, PE celular foam-skin 
Cableado: Pares o cuadretes undades y sub-unidades 
Capacidad: 10 a 2400 pares 
Penetración de Humedad: compuesto taponante 
(si se especifica) 
Barrera contra la humedad: cinta de aluminio polilaminada 
Cubierta: PE 
Armadura: cintas de acero corrugadas 
Cubiertas externa: PE, PVC


Subterráneo - Armado 3

Conductor: cobre rojo de 0.4 a 0.9 mm 
Aislación: PE sólido, PE celular foam-skin 
Cableado: Pares o cuadretes unidades y sub-unidades 
Capacidad: 10 a 2400 pares 
Penetración de agua: compuesto taponante 
(si se especifica) 
Barrera contra la humedad: cinta de aluminio polilaminada 
Cubierta: PE 
Armadura: alambres de acero 
Cubierta externa: PE, PVC


Subterráneo - En ductos

Conductor: cobre rojo de 0.4 a 0.9 mm 
Aislación: PE sólido, PE celular foam-skin 
Cableado: Pares o cuadretes unidades y sub-unidades 
Capacidad: 10 a 2400 pares 
Penetración de agua: relleno taponante 
(si se especifica) 
Barrera contra la humedad: cinta de aluminio polilaminada 
Cubierta: PE


Aéreo - Figura 8

Conductor: cobre rojo de 0.4 a 0.9 mm 
Aislación: PE sólido, PE celular foam-skin 
Cabling: Pares o cuadretes undades y sub-unidades 
Capacidad: 10 a 200 pares 
Penetración de agua: compuesto taponante 
(si se especifica) 
Barrera contra la humedad: Cintas de aluminio arrolladas. Cinta de aluminio polilaminado 
Cubierta: PE 
Soporte: cuerda de alambres de acero


Aéreo - Circular

Conductor: cobre rojo de 0.4 a 0.9 mm 
Aislación: PE sólido, PE celular foam-skin 
Cableado: Pares o cuadretes undades y sub-unidades 
Capacidad: 10 a 200 pares 
Penetración de agua: compuesto taponante 
(si se especifica) 
Blindaje / barrera contra la humedad: Cintas de aluminio arrolladas. Cinta de aluminio polilaminado 
Cubierta: PE


Aéreo - Drop Wire

Conductor: Bronce 1mm 
Aislación: Pe sólido 
Capacidad: 1 par 
Cubierta: PVC


Aéreo - xDSL Drop

Conductor: cobre rojo de 0.6 mm 
Aislación: PE Sólido 
Capacidad: 2 a 4 pares 
Penetraciónd e agua: compuesto taponante 
(si se especifica) 
Elemento de tiro: Aramidas 
Cubierta exterior: PE


Interior - Distribución

Conductor: Tinned copper 0.4 to 0.9 mm 
Aislación: PVC 
Cableado: Pares o cuadretes undades y sub-unidades 
Capacidad: 1 to 400 pairs 
Blindaje: cinta de poliéster placado en aluminio 
(si se especifica) 
Cubierta: PVC


Interior - alambre para Cruzadas

Conductor: cobre estañado 0.4 a 0.9 mm 
Aislación: PVC 
Capacidad: 1 a 7 alambres


Interior - Alambre de Abonados

Conductor: Cobre de 0.4 a 0.9 mm 
Aislación: PE sólido  
Capacidad: 1 par o 1 cuadrete 
Cubierta: PVC (loose tube)


Cables para Interior - xDSL blindados

Conductor: cobre rojo de 0.4 a 0.5 mm 
Aislación: Pe sólido o Pe foam skin 
Cableado:  Pares, unidades de 4 a 24 pares, mazos de 24 o 32 pares 
Capacidad: hasta 96 o 128 pares 
Pantalla / Trenza: cinta de polyester placada en y alambre de cobre estañado para drenaje 
Cubierta exterior: Low Smoke Zero Halogen