EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Afumex: a Prysmian Technology - Generic Header

AFUMEX: una tecnología Prysmian

AFUMEX: una tecnología Prysmian

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Afumex - Text

En Prysmian estamos comprometidos con la investigación y el desarrollo constantes en busca de tecnología que satisfaga las numerosas y cambiantes necesidades de nuestros clientes de la forma más sencilla y efectiva posible.

AFUMEX ofrece una serie de características innovadoras en un solo cable. En pocas palabras, constituye una respuesta tecnológica y ecológicamente saludable al problema de las emisiones.

AFUMEX pertenece a la familia de los cables calificados con bajo riesgo de incendio. Esto significa que, al exponerse al fuego, cuentan con una tasa baja de propagación de la llama y liberan menos calor. También emiten niveles más bajos de humo, gases peligrosos y ácidos o efluentes corrosivos. Estas características pueden ser cruciales en una emergencia pues ofrecen más tiempo a los residentes para evacuar un edificio en llamas y un entorno menos peligroso para la entrada de los equipos de rescate.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Afumex: a Prysmian Technology - Text 2

AFUMEX cuenta con la tecnología de compuestos LSOH (baja emisión de humo y libre de halógenos), que ofrece una tasa de rendimiento superior que los materiales tradicionales.

Debido a su excelente rendimiento en varios ensayos que indicaron su superioridad en el mantenimiento del funcionamiento bajo presión, se ha adoptado esta tecnología en todas las empresas de Prysmian Group en todo el mundo.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Afumex: a Prysmian Technology - Text 1

Principales características de AFUMEX:

  • Propagación del fuego limitada
  • Emisión de humos muy baja
  • Libre de halógenos
  • Composición del cable ecológica

 

AFUMEX sigue las normas IEC 60332-3 y EN 50266 relativas a la propagación del fuego, en línea con las recomendaciones europeas para la protección de la atmósfera (ISO 14000).

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Partners tabs

Productos

Productos

Encuentre los productos adecuados en función del país de instalación